Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i kvadratiska rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Passar tätt i fyrkantiga rör, stolpar eller pålar.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILQ

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Färg AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
Grå
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
Vit
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
Grå
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
Grå
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Vit
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Vit
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Vit
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Grå
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Vit
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Grå
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Grå
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
Grå
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Grå
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Grå
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
Grå
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
Vit
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
Grå
150.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Grå
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
Vit
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
Grå
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
  • av 6
Kvadratisk Rörinsats 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grå LDPE

20773434


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Vit LDPE

20773496


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 95.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Grå LDPE

20773700


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grå LDPE

20773687


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Vit LDPE

20772178


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Vit LDPE

20771881


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Vit LDPE

20772024


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 13.0 mm 0.5 mm 2.0 mm Grå LDPE

20772031


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 13.0 mm 0.5 mm 2.0 mm Vit LDPE

20772048


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grå LDPE

20772161


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE

20772314


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 150.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Grå LDPE

20772123


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 22.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Grå LDPE

20772352


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Grå LDPE

20771874


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grå LDPE

20771904


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 120.0 mm 2.5 mm 6.0 mm Vit LDPE

20771997


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 150.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grå LDPE

20772079


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 18.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Grå LDPE

20772239


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Vit LDPE

20771775


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Grå LDPE

20771843


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm