Meny Sök

Kvadratisk Rörinsats 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grå LDPE

Multifunktionella kvadratiska rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerheten. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20773687

Tillverkarens artikelnummer:

20773687

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 90.0 mm
h 25.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximal väggtjocklek 5.0 mm
Material LDPE
Färg Grå
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss