Meny Sök

Kvadratisk Rörinsats 13.0 mm 0.5 mm 2.0 mm Vit LDPE - PIR

Multifunktionella kvadratiska rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerheten. Vita till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20772048

Tillverkarens artikelnummer:

20772048

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 10000

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 13.0 mm
h 12.0 mm
h1 4.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.5 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Material LDPE - PIR
Färg Vit
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss