20772031
20772031
| Antal | Enhetspris |
|---|
| AxA | 13.0 mm |
|---|---|
| AxA | 0.512 in |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h1 | 0.157 in |
| h1 | 4.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.02 in |
| Maximal väggtjocklek | 0.079 in |
| Maximal väggtjocklek | 2.0 mm |
| Material | LDPE - PIR |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta