Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Fyrkantiga rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILQPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
12,7217 kr - 19,7894 kr 540 I lager
7.0 mm
12,1161 kr - 18,8473 kr 790 I lager
7.0 mm
0,3387 kr - 0,5269 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
0,3756 kr - 0,5843 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
0,9566 kr - 1,4881 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
1,1106 kr - 1,234 kr 3000 I lager
5.0 mm
1,8047 kr - 2,0052 kr 4000 I lager
6.5 mm
4,3716 kr - 4,8573 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,8016 kr - 1,247 kr 14650 I lager
5.0 mm
2,5876 kr - 2,8751 kr 250 I lager
6.5 mm
2,9756 kr - 3,3063 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4,8089 kr - 5,3432 kr 2700 I lager
8.0 mm
14,7274 kr - 16,3638 kr 1070 I lager
3.0 mm
1,8979 kr - 2,1087 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,3479 kr - 0,5412 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
10,7448 kr - 16,7142 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,3951 kr - 0,6147 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,49 kr - 0,7622 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
1,3436 kr - 1,4929 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,0405 kr - 2,2673 kr 4000 I lager
5.0 mm
  • av 2
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752804

Prisintervall
19,7894 kr - 12,7217 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • h1
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752798

Prisintervall
18,8473 kr - 12,1161 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • h1
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 12.0 mm Svart LDPE - PCR

20752828

Prisintervall
0,5269 kr - 0,3387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    4.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 18.0 mm Svart LDPE - PCR

20752880

Prisintervall
0,5843 kr - 0,3756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752958

Prisintervall
1,4881 kr - 0,9566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752965

Prisintervall
1,234 kr - 1,1106 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753016

Prisintervall
2,0052 kr - 1,8047 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20753085

Prisintervall
4,8573 kr - 4,3716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752941

Prisintervall
1,247 kr - 0,8016 kr

Lagernivåer
14650 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753054

Prisintervall
2,8751 kr - 2,5876 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 65.0 mm Svart LDPE - PCR

20753061

Prisintervall
3,3063 kr - 2,9756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20753092

Prisintervall
5,3432 kr - 4,8089 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 140.0 mm Svart LDPE - PCR

20752859

Prisintervall
16,3638 kr - 14,7274 kr

Lagernivåer
1070 I lager
Egenskaper
  • h1
    3.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753023

Prisintervall
2,1087 kr - 1,8979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 13.0 mm Svart LDPE - PCR

20752842

Prisintervall
0,5412 kr - 0,3479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    4.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 95.0 mm Svart LDPE - PCR

20753115

Prisintervall
16,7142 kr - 10,7448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752897

Prisintervall
0,6147 kr - 0,3951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 22.0 mm Svart LDPE - PCR

20752903

Prisintervall
0,7622 kr - 0,49 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20752989

Prisintervall
1,4929 kr - 1,3436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 55.0 mm Svart LDPE - PCR

20753030

Prisintervall
2,2673 kr - 2,0405 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000