Meny Sök

Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753023

Tillverkarens artikelnummer:

20753023

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,1087 kr
2500 + 1,8979 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 054,35 kr

500 x 2,1087 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 50.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Maximal väggtjocklek 6.0 mm
Material LDPE - PCR
Färg Svart
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss