Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fyrkantiga rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILQPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | AxA | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3869 kr - 0,6019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,8256 kr - 1,2844 kr | 13150 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,9853 kr - 1,5327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,1439 kr - 1,271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,8588 kr - 2,0653 kr | 4000 I lager |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 4,5027 kr - 5,003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 13,1034 kr - 20,3831 kr | 440 I lager |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 13,7589 kr - 15,2876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 18,2373 kr - 28,3692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,5465 kr - 0,8502 kr | 5600 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,5224 kr - 1,6915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,6915 kr - 1,8795 kr | 4500 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 2,3174 kr - 2,5749 kr | 4750 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 3,6432 kr - 4,048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 9,2223 kr - 10,247 kr | 1500 I lager |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,3404 kr - 0,5295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 14,4471 kr - 16,0524 kr | 400 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3679 kr - 0,5723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 0,9923 kr - 1,5436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,4218 kr - 0,4687 kr | 22500 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm