Meny Sök

Kvadratisk Rörinsats 65.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753061

Tillverkarens artikelnummer:

20753061

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 3,3063 kr
1250 + 2,9756 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

826,58 kr

250 x 3,3063 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 65.0 mm
h1 5.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Material LDPE - PCR
Färg Svart
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss