Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Fyrkantiga rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILQPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
2,9756 kr - 3,3063 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
12,7217 kr - 19,7894 kr 540 I lager
7.0 mm
0,3387 kr - 0,5269 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
0,3756 kr - 0,5843 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
13,3581 kr - 14,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
12,1161 kr - 18,8473 kr 790 I lager
7.0 mm
0,8016 kr - 1,247 kr 14650 I lager
5.0 mm
17,7062 kr - 27,5429 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,3305 kr - 0,5141 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
14,0263 kr - 15,5848 kr 790 I lager
5.0 mm
1,2214 kr - 1,3571 kr 7900 I lager
5.0 mm
4,8089 kr - 5,3432 kr 2700 I lager
8.0 mm
10,7448 kr - 16,7142 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,4095 kr - 0,455 kr 22500 I lager
5.0 mm
1,8979 kr - 2,1087 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,3572 kr - 0,5556 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,9634 kr - 1,4986 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,9566 kr - 1,4881 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
1,1106 kr - 1,234 kr 1500 I lager
5.0 mm
0,3479 kr - 0,5412 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
  • av 2
Kvadratisk Rörinsats 65.0 mm Svart LDPE - PCR

20753061

Prisintervall
3,3063 kr - 2,9756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752804

Prisintervall
19,7894 kr - 12,7217 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • h1
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 12.0 mm Svart LDPE - PCR

20752828

Prisintervall
0,5269 kr - 0,3387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    4.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 18.0 mm Svart LDPE - PCR

20752880

Prisintervall
0,5843 kr - 0,3756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 110.0 mm Svart LDPE - PCR

20752811

Prisintervall
14,8424 kr - 13,3581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752798

Prisintervall
18,8473 kr - 12,1161 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • h1
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752941

Prisintervall
1,247 kr - 0,8016 kr

Lagernivåer
14650 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 150.0 mm Svart LDPE - PCR

20752873

Prisintervall
27,5429 kr - 17,7062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752781

Prisintervall
0,5141 kr - 0,3305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 120.0 mm Svart LDPE - PCR

20752835

Prisintervall
15,5848 kr - 14,0263 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752972

Prisintervall
1,3571 kr - 1,2214 kr

Lagernivåer
7900 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20753092

Prisintervall
5,3432 kr - 4,8089 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 95.0 mm Svart LDPE - PCR

20753115

Prisintervall
16,7142 kr - 10,7448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752910

Prisintervall
0,455 kr - 0,4095 kr

Lagernivåer
22500 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753023

Prisintervall
2,1087 kr - 1,8979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20752866

Prisintervall
0,5556 kr - 0,3572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 32.0 mm Svart LDPE - PCR

20752934

Prisintervall
1,4986 kr - 0,9634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752958

Prisintervall
1,4881 kr - 0,9566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752965

Prisintervall
1,234 kr - 1,1106 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 13.0 mm Svart LDPE - PCR

20752842

Prisintervall
0,5412 kr - 0,3479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    4.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000