Meny Sök

Kvadratisk Rörinsats 32.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752934

Tillverkarens artikelnummer:

20752934

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 1,4986 kr
1500 - 7499 1,0704 kr
7500 + 0,9634 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

224,79 kr

150 x 1,4986 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 32.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.5 mm
Material LDPE - PCR
Färg Svart
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss