Meny Sök

Fyrkantiga gängade rörinsatser

I lager

Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge Gängstorlek Färg Material AxA Köp
9,2312 kr - 25,1246 kr 420 I lager
M10
Svart
PA
50,4998 kr - 219,1694 kr 2663 I lager
2.5 mm
M10
Gjuten aluminiumlegering
7,4045 kr - 20,1291 kr 920 I lager
M10
Svart
PA
12,9823 kr - 35,2626 kr 240 I lager
M8
Svart
PA
130,0845 kr - 257,8208 kr 91 I lager
1.5 mm
M16
Svart
PA
30.0 mm
3,6813 kr - 7,7754 kr 150 I lager
M8
Svart
PA
144,6485 kr - 286,8586 kr 945 I lager
2.0 mm
M20
Svart
PA
40.0 mm
35 I lager
1.5 mm
M20
Svart
PA
40.0 mm
5,9462 kr - 12,3348 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
HIPS
19.1 mm
8,6895 kr - 25,0512 kr 500 I lager
M8
Svart
HIPS
224,2763 kr - 444,3669 kr 59 I lager
1.5 mm
M12
Svart
PA
50.0 mm
144,6485 kr - 286,8586 kr 42 I lager
2.0 mm
M16
Svart
PA
40.0 mm
144,6485 kr - 286,8586 kr 59 I lager
1.5 mm
M16
Svart
PA
40.0 mm
7,4045 kr - 20,1291 kr 920 I lager
M10
Svart
PA
144,6485 kr - 286,8586 kr 36 I lager
2.0 mm
M12
Svart
PA
50.0 mm
7,53 kr - 20,4229 kr 2388 I lager
M8
Svart
PA
2,0969 kr - 7,4794 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
PA
130,0845 kr - 257,8208 kr 379 I lager
1.5 mm
M12
Svart
PA
30.0 mm
9,8098 kr - 28,4452 kr 525 I lager
M8
Svart
HIPS
6,0755 kr - 14,8928 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
HIPS
  • av 8
Gängad insats M10 35.0 mm Kvadratisk 2.0 mm PA Svart

10248256

Prisintervall
25,1246 kr - 9,2312 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.5 mm M10 Gjuten aluminiumlegering

10261323

Prisintervall
219,1694 kr - 50,4998 kr

Lagernivåer
2663 I lager
Egenskaper
  • Gauge
    2.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Commodity Code
    7616999099
Gängad insats M10 30.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

10248218

Prisintervall
20,1291 kr - 7,4045 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 30.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

10248195

Prisintervall
35,2626 kr - 12,9823 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273999

Prisintervall
257,8208 kr - 130,0845 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
Gängad insats M8 20.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

10248171

Prisintervall
7,7754 kr - 3,6813 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274064

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
945 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109


Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M20
Kvadratisk Gängad insats 19.1 mm 18 Svart HIPS

10241738

Prisintervall
12,3348 kr - 5,9462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HIPS
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Kvadratisk 38.1 mm 2.0 mm HIPS Svart

10252888

Prisintervall
25,0512 kr - 8,6895 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HIPS
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Prisintervall
444,3669 kr - 224,2763 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274057

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274026

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
Gängad insats M10 30.0 mm Kvadratisk 2.0 mm PA Svart

10248249

Prisintervall
20,1291 kr - 7,4045 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Gängad insats M8 30.0 mm Kvadratisk 2.0 mm PA Svart

10248232

Prisintervall
20,4229 kr - 7,53 kr

Lagernivåer
2388 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Kvadratisk 25.4 mm 2.0 mm PA

10093283

Prisintervall
7,4794 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Prisintervall
257,8208 kr - 130,0845 kr

Lagernivåer
379 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M12
Gängad insats M8 Kvadratisk 38.1 mm 2.0 mm HIPS Svart

10252895

Prisintervall
28,4452 kr - 9,8098 kr

Lagernivåer
525 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HIPS
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Kvadratisk 31.7 mm 2.0 mm HIPS Svart

10252871

Prisintervall
14,8928 kr - 6,0755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HIPS
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790