Meny Sök

Fyrkantiga gängade rörinsatser

I lager

Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge Gängstorlek Färg Material AxA Köp
5,6589 kr - 39,7586 kr 3725 I lager
M10
Svart
HDPE
6,3726 kr - 8,9217 kr 6490 I lager
M8
Svart
HDPE
5,4244 kr - 12,43 kr 5440 I lager
M8
Grå
HDPE
6,9304 kr - 9,7026 kr 6030 I lager
M8
Grå
HDPE
5,4104 kr - 12,43 kr 3180 I lager
M12
Grå
HDPE
5,759 kr - 12,0539 kr 2677 I lager
M10
Grå
HDPE
2,9562 kr - 6,788 kr 1521 I lager
M8
Grå
HDPE
3,7774 kr - 29,0917 kr 10000 I lager
M8
Svart
HDPE
16,4545 kr - 34,5545 kr 1050 I lager
M10
Svart
HDPE med metallinsats
7,325 kr - 23,435 kr 1600 I lager
1.5 mm
M10
Naturfärgad
Stål
25,5185 kr - 53,5888 kr 540 I lager
M10
Svart
HDPE med metallinsats
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
Svart
PA
25.0 mm
6,8607 kr - 10,2702 kr 600 I lager
M12
Svart
HDPE
17,6519 kr - 38,2771 kr 1366 I lager
2.0 mm
M10
Svart
PA
40.0 mm
16,5419 kr - 26,9906 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
M8
Svart
PA
30.0 mm
3,4303 kr - 5,1424 kr 20275 I lager
M10
Svart
HDPE
5,3128 kr - 11,1283 kr 7243 I lager
M10
Svart
HDPE
8,5171 kr - 16,4987 kr 750 I lager
1.5 mm
M8
Svart
PA
30.0 mm
8,1868 kr - 20,849 kr 1520 I lager
1.5 mm
M10
Naturfärgad
Stål
5,5499 kr - 11,6425 kr 3350 I lager
M12
Svart
HDPE
  • av 8
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286692

Prisintervall
39,7586 kr - 5,6589 kr

Lagernivåer
3725 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 1.5 mm HDPE Svart

10286258

Prisintervall
8,9217 kr - 6,3726 kr

Lagernivåer
6490 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M8 Kvadratisk 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10303740

Prisintervall
12,43 kr - 5,4244 kr

Lagernivåer
5440 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M8 Kvadratisk 50.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10303788

Prisintervall
9,7026 kr - 6,9304 kr

Lagernivåer
6030 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M12 Kvadratisk 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10303986

Prisintervall
12,43 kr - 5,4104 kr

Lagernivåer
3180 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M10 Kvadratisk 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10303733

Prisintervall
12,0539 kr - 5,759 kr

Lagernivåer
2677 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M8 Kvadratisk 30.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10303771

Prisintervall
6,788 kr - 2,9562 kr

Lagernivåer
1521 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286654

Prisintervall
29,0917 kr - 3,7774 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Kvadratisk 25.0 mm 2.0 mm HDPE med metallinsats Svart

10164068

Prisintervall
34,5545 kr - 16,4545 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE med metallinsats
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 1.5 mm Stål

10291870

Prisintervall
23,435 kr - 7,325 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Gängad insats M10 Kvadratisk 40.0 mm 2.0 mm HDPE med metallinsats Svart

10164105

Prisintervall
53,5888 kr - 25,5185 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE med metallinsats
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435571


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Gängad insats 1.5 mm HDPE Svart

10286272

Prisintervall
10,2702 kr - 6,8607 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289938

Prisintervall
38,2771 kr - 17,6519 kr

Lagernivåer
1366 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289891

Prisintervall
26,9906 kr - 16,5419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Gängad insats 1.5 mm HDPE Svart

10286197

Prisintervall
5,1424 kr - 3,4303 kr

Lagernivåer
20275 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats HDPE

10286234

Prisintervall
11,1283 kr - 5,3128 kr

Lagernivåer
7243 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289884

Prisintervall
16,4987 kr - 8,5171 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Gängad insats 1.5 mm Stål

10291863

Prisintervall
20,849 kr - 8,1868 kr

Lagernivåer
1520 I lager
Egenskaper
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Gängad insats 1.5 mm HDPE Svart

10286241

Prisintervall
11,6425 kr - 5,5499 kr

Lagernivåer
3350 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790