Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Gängstorlek | Färg | Material | AxA | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8852 kr - 55,4358 kr | 800 I lager |
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 5,4244 kr - 12,43 kr | 5440 I lager |
|
M8
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
| 6,9304 kr - 9,7026 kr | 6030 I lager |
|
M8
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
| 6,6236 kr - 9,9029 kr | 7750 I lager |
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 7,5718 kr - 11,3281 kr | 4425 I lager |
|
M10
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
| 6,8607 kr - 10,2702 kr | 600 I lager |
|
M12
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 2,998 kr - 6,2943 kr | 2767 I lager |
|
M8
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
| 2,259 kr - 4,7516 kr | 3150 I lager |
|
M6
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 17,6519 kr - 38,2771 kr | 1366 I lager |
2.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,1195 kr - 4,878 kr | 39700 I lager |
|
M6
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 5,6589 kr - 39,7586 kr | 3725 I lager |
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 3,1793 kr - 7,317 kr | 27050 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 8,589 kr - 21,9804 kr | 2200 I lager |
1.2 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
|
||
| 5,3128 kr - 11,1283 kr | 7743 I lager |
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 6,3726 kr - 8,9217 kr | 6490 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 3,4303 kr - 5,1424 kr | 20275 I lager |
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 13,5154 kr - 95,1945 kr | 3395 I lager |
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 3,5332 kr - 24,7279 kr | 1100 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 3,6338 kr - 25,6976 kr | 5354 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta