Meny Sök

Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M20 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Essentra artikelnummer:

10645109

Tillverkarens artikelnummer:

493611

35 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 24

Beställ i flerpack med 24

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 40.0 mm
H 35.0 mm
H1 8.0 mm
Gauge 1.5 mm
Gängstorlek M20
Maximal statisk lastkapacitet 9500 N
Material PA
Insatsmaterial Nickelpläterad mässing
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss