Meny Sök

Gängad insats M8 30.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra artikelnummer:

10248195

Tillverkarens artikelnummer:

461353

240 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 399 35,2626 kr
400 + 12,9823 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

1 410,50 kr

40 x 35,2626 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Material PA
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss