Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Skårat

I lager

Dessa fjäderbelastade spärrstift – Tapp – Med skåra används för att positionera, indexera, anlägga tryck, lyfta av och låsa. De består av tre delar: en gängad stomme body, ett spärrstift och en fjädrande mekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Används ofta för exakt inriktning och säker positionering av komponenter. Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser. När spärrstiftet är utsträckt låses det på plats och förhindrar att komponenten oavsiktligen rör sig eller lossnar.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Spärrstiftet kan lätt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande i industrisektorer som maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning

  • Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser.
  • Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32150

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Material Slag s1 Fjäderbelastning n1 d1 d2 Köp
138,3578 kr - 212,9133 kr 40 I lager
34.0
Svart stål
8.0
Vanligt
3.0
M24
13.0
37,5167 kr - 57,7088 kr 1 I lager
22.0
Svart stål
3.5
Ökade
2.0
M12
6.2
16,2492 kr - 24,9713 kr 15 I lager
14.0
Svart stål
2.0
Vanligt
1.0
M6
2.7
31,3037 kr - 48,1504 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
Svart stål
3.5
Vanligt
2.0
M12
6.2
18,1609 kr - 27,9583 kr 204 I lager
16.0
Svart stål
2.0
Vanligt
1.2
M8
3.8
21,8648 kr - 33,5738 kr 16 I lager
16.0
Svart stål
2.0
Ökade
1.2
M8
3.8
152,5759 kr - 234,7782 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
Rostfritt stål
6.5
Ökade
2.5
M20
10.0
233,9418 kr - 359,9932 kr 1 I lager
34.0
Rostfritt stål
8.0
Ökade
3.0
M24
13.0
50,6595 kr - 77,9009 kr 20 I lager
24.0
Svart stål
4.5
Vanligt
2.0
M16
8.5
87,2204 kr - 134,176 kr 31 I lager
30.0
Svart stål
6.5
Vanligt
2.5
M20
10.0
15,8908 kr - 24,3739 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
Svart stål
1.5
Vanligt
0.6
M4
1.8
20,7895 kr - 31,9011 kr 127 I lager
19.0
Svart stål
2.5
Vanligt
1.5
M10
4.5
24,9713 kr - 38,353 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0
Svart stål
2.5
Ökade
1.5
M10
4.5
16,7272 kr - 25,8076 kr 12 I lager
12.0
Svart stål
2.0
Vanligt
0.8
M5
2.4
16,4882 kr - 25,4492 kr 50 I lager
14.0
Svart stål
2.0
Ökade
1.0
M6
2.7
39,6673 kr - 61,0542 kr 153 I lager
9.0
Rostfritt stål
1.5
Vanligt
0.6
M4
1.8
79,0957 kr - 121,6306 kr 123 I lager
22.0
Rostfritt stål
3.5
Vanligt
2.0
M12
6.2
39,6673 kr - 61,0542 kr 2 I lager
14.0
Rostfritt stål
2.0
Vanligt
1.0
M6
2.7
43,9686 kr - 67,6256 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
Rostfritt stål
2.0
Ökade
1.0
M6
2.7
228,0873 kr - 350,9127 kr 30 I lager
34.0
Rostfritt stål
8.0
Vanligt
3.0
M24
13.0
  • av 2
Spärrstift M24 13.0 34.0 Svart stål

20253639

Prisintervall
212,9133 kr - 138,3578 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Spärrstift M12 6.2 22.0 Svart stål

20253677

Prisintervall
57,7088 kr - 37,5167 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M6 2.7 14.0 Svart stål

20253578

Prisintervall
24,9713 kr - 16,2492 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Spärrstift M12 6.2 22.0 Svart stål

20253608

Prisintervall
48,1504 kr - 31,3037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M8 3.8 16.0 Svart stål

20253585

Prisintervall
27,9583 kr - 18,1609 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Spärrstift M8 3.8 16.0 Svart stål

20253653

Prisintervall
33,5738 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Spärrstift M20 10.0 30.0 Rostfritt stål

20253851

Prisintervall
234,7782 kr - 152,5759 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Spärrstift M24 13.0 34.0 Rostfritt stål

20253868

Prisintervall
359,9932 kr - 233,9418 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Spärrstift M16 8.5 24.0 Svart stål

20253615

Prisintervall
77,9009 kr - 50,6595 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M20 10.0 30.0 Svart stål

20253622

Prisintervall
134,176 kr - 87,2204 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Spärrstift M4 1.8 9.0 Svart stål

20253554

Prisintervall
24,3739 kr - 15,8908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Spärrstift M10 4.5 19.0 Svart stål

20253592

Prisintervall
31,9011 kr - 20,7895 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Spärrstift M10 4.5 19.0 Svart stål

20253660

Prisintervall
38,353 kr - 24,9713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Spärrstift M5 2.4 12.0 Svart stål

20253561

Prisintervall
25,8076 kr - 16,7272 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Spärrstift M6 2.7 14.0 Svart stål

20253646

Prisintervall
25,4492 kr - 16,4882 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Spärrstift M4 1.8 9.0 Rostfritt stål

20253714

Prisintervall
61,0542 kr - 39,6673 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Spärrstift M12 6.2 22.0 Rostfritt stål

20253769

Prisintervall
121,6306 kr - 79,0957 kr

Lagernivåer
123 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M6 2.7 14.0 Rostfritt stål

20253738

Prisintervall
61,0542 kr - 39,6673 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Spärrstift M6 2.7 14.0 Rostfritt stål

20253806

Prisintervall
67,6256 kr - 43,9686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Spärrstift M24 13.0 34.0 Rostfritt stål

20253790

Prisintervall
350,9127 kr - 228,0873 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0