Meny Sök

Spärrstift M4 1.8 9.0 Svart stål

Detta spärrstift har en sprint med rundad ände och motsvarande fördjupning. Det gör den perfekt för tillämpningar som kräver skonsammare koppling eller då sprinten kan komma i kontakt med ömtåliga ytor, minskar friktionen och risk för att den ska fastna. Tål temperaturer upp till 250 °C.
Essentra artikelnummer:

20253554

Tillverkarens artikelnummer:

20253554

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 24,3739 kr
20 - 49 21,9843 kr
50 - 99 20,67 kr
100 - 499 18,2804 kr
500 + 15,8908 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

24,37 kr

1 x 24,3739 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M4
d2 1.8
l1 9.0
n1 0.6
Slag s1 1.5
Fjäderbelastning F1 ≈ N 4.5
Fjäderbelastning F2 ≈ N 12.5
Vikt g 0.4
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss