Meny Sök

Spärrstift M8 3.8 16.0 Svart stål

Detta spärrstift har en sprint med rundad ände och motsvarande fördjupning. Det gör den perfekt för tillämpningar som kräver skonsammare koppling eller då sprinten kan komma i kontakt med ömtåliga ytor, minskar friktionen och risk för att den ska fastna. Tål temperaturer upp till 250 °C.
Essentra artikelnummer:

20253585

Tillverkarens artikelnummer:

20253585

204 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 27,9583 kr
20 - 49 25,2102 kr
50 - 99 23,7765 kr
100 - 499 21,0284 kr
500 + 18,1609 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

27,96 kr

1 x 27,9583 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M8
d2 3.8
l1 16.0
n1 1.2
Slag s1 2.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 16.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 33.0
Vikt g 3.7
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss