Meny Sök

Spärrstift M6 2.7 14.0 Rostfritt stål

Detta spärrstift har en sprint med rundad ände och motsvarande fördjupning. Det gör den perfekt för tillämpningar som kräver skonsammare koppling eller då sprinten kan komma i kontakt med ömtåliga ytor, minskar friktionen och risk för att den ska fastna. Tål temperaturer upp till 250 °C.
Essentra artikelnummer:

20253738

Tillverkarens artikelnummer:

20253738

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 61,0542 kr
20 - 49 54,9608 kr
50 - 99 51,8543 kr
100 - 499 45,7608 kr
500 + 39,6673 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

61,05 kr

1 x 61,0542 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M6
d2 2.7
l1 14.0
n1 1.0
Slag s1 2.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 6.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 17.0
Vikt g 1.8
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss