Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Skårat

I lager

Dessa fjäderbelastade spärrstift – Tapp – Med skåra används för att positionera, indexera, anlägga tryck, lyfta av och låsa. De består av tre delar: en gängad stomme body, ett spärrstift och en fjädrande mekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Används ofta för exakt inriktning och säker positionering av komponenter. Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser. När spärrstiftet är utsträckt låses det på plats och förhindrar att komponenten oavsiktligen rör sig eller lossnar.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Spärrstiftet kan lätt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande i industrisektorer som maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning

  • Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser.
  • Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32150

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Material Slag s1 Fjäderbelastning n1 d1 d2 Köp
16,4882 kr - 25,4492 kr 50 I lager
14.0
Svart stål
2.0
Ökade
1.0
M6
2.7
24,9713 kr - 38,353 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0
Svart stål
2.5
Ökade
1.5
M10
4.5
31,3037 kr - 48,1504 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
Svart stål
3.5
Vanligt
2.0
M12
6.2
39,6673 kr - 61,0542 kr 20 I lager
12.0
Rostfritt stål
2.0
Vanligt
0.8
M5
2.4
39,6673 kr - 61,0542 kr 153 I lager
9.0
Rostfritt stål
1.5
Vanligt
0.6
M4
1.8
50,6595 kr - 77,9009 kr 20 I lager
24.0
Svart stål
4.5
Vanligt
2.0
M16
8.5
15,8908 kr - 24,3739 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
Svart stål
1.5
Vanligt
0.6
M4
1.8
18,1609 kr - 27,9583 kr 204 I lager
16.0
Svart stål
2.0
Vanligt
1.2
M8
3.8
87,2204 kr - 134,176 kr 31 I lager
30.0
Svart stål
6.5
Vanligt
2.5
M20
10.0
21,8648 kr - 33,5738 kr 16 I lager
16.0
Svart stål
2.0
Ökade
1.2
M8
3.8
93,9112 kr - 144,4513 kr 20 I lager
30.0
Svart stål
6.5
Ökade
2.5
M20
10.0
138,3578 kr - 212,9133 kr 40 I lager
34.0
Svart stål
8.0
Vanligt
3.0
M24
13.0
16,2492 kr - 24,9713 kr 15 I lager
14.0
Svart stål
2.0
Vanligt
1.0
M6
2.7
20,7895 kr - 31,9011 kr 127 I lager
19.0
Svart stål
2.5
Vanligt
1.5
M10
4.5
43,9686 kr - 67,6256 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
Rostfritt stål
2.0
Ökade
1.0
M6
2.7
233,9418 kr - 359,9932 kr 1 I lager
34.0
Rostfritt stål
8.0
Ökade
3.0
M24
13.0
146,8409 kr - 225,8172 kr 27 I lager
30.0
Rostfritt stål
6.5
Vanligt
2.5
M20
10.0
37,5167 kr - 57,7088 kr 1 I lager
22.0
Svart stål
3.5
Ökade
2.0
M12
6.2
62,727 kr - 96,4203 kr 7 I lager
19.0
Rostfritt stål
2.5
Vanligt
1.5
M10
4.5
39,6673 kr - 61,0542 kr 2 I lager
14.0
Rostfritt stål
2.0
Vanligt
1.0
M6
2.7
  • av 2
Spärrstift M6 2.7 14.0 Svart stål

20253646

Prisintervall
25,4492 kr - 16,4882 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Spärrstift M10 4.5 19.0 Svart stål

20253660

Prisintervall
38,353 kr - 24,9713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Spärrstift M12 6.2 22.0 Svart stål

20253608

Prisintervall
48,1504 kr - 31,3037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M5 2.4 12.0 Rostfritt stål

20253721

Prisintervall
61,0542 kr - 39,6673 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Spärrstift M4 1.8 9.0 Rostfritt stål

20253714

Prisintervall
61,0542 kr - 39,6673 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Spärrstift M16 8.5 24.0 Svart stål

20253615

Prisintervall
77,9009 kr - 50,6595 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M4 1.8 9.0 Svart stål

20253554

Prisintervall
24,3739 kr - 15,8908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Spärrstift M8 3.8 16.0 Svart stål

20253585

Prisintervall
27,9583 kr - 18,1609 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Spärrstift M20 10.0 30.0 Svart stål

20253622

Prisintervall
134,176 kr - 87,2204 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Spärrstift M8 3.8 16.0 Svart stål

20253653

Prisintervall
33,5738 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Spärrstift M20 10.0 30.0 Svart stål

20253691

Prisintervall
144,4513 kr - 93,9112 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Spärrstift M24 13.0 34.0 Svart stål

20253639

Prisintervall
212,9133 kr - 138,3578 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Spärrstift M6 2.7 14.0 Svart stål

20253578

Prisintervall
24,9713 kr - 16,2492 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Spärrstift M10 4.5 19.0 Svart stål

20253592

Prisintervall
31,9011 kr - 20,7895 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Spärrstift M6 2.7 14.0 Rostfritt stål

20253806

Prisintervall
67,6256 kr - 43,9686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Spärrstift M24 13.0 34.0 Rostfritt stål

20253868

Prisintervall
359,9932 kr - 233,9418 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Spärrstift M20 10.0 30.0 Rostfritt stål

20253783

Prisintervall
225,8172 kr - 146,8409 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Spärrstift M12 6.2 22.0 Svart stål

20253677

Prisintervall
57,7088 kr - 37,5167 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M10 4.5 19.0 Rostfritt stål

20253752

Prisintervall
96,4203 kr - 62,727 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Spärrstift M6 2.7 14.0 Rostfritt stål

20253738

Prisintervall
61,0542 kr - 39,6673 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0