Meny Sök

Spärrstift M10 4.5 19.0 Rostfritt stål

Detta spärrstift har en sprint med rundad ände och motsvarande fördjupning. Det gör den perfekt för tillämpningar som kräver skonsammare koppling eller då sprinten kan komma i kontakt med ömtåliga ytor, minskar friktionen och risk för att den ska fastna. Tål temperaturer upp till 250 °C.
Essentra artikelnummer:

20253752

Tillverkarens artikelnummer:

20253752

7 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 96,4203 kr
20 - 49 86,7424 kr
50 - 99 81,9632 kr
100 - 499 72,2854 kr
500 + 62,727 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

96,42 kr

1 x 96,4203 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M10
d2 4.5
l1 19.0
n1 1.5
Slag s1 2.5
Fjäderbelastning F1 ≈ N 19.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 42.0
Vikt g 7.1
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss