Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).
Serienummer: SR2719 ,SR2727
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6402 kr - 1,8224 kr | 6518 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,0119 kr - 3,6688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,3867 kr - 1,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,6104 kr - 1,7784 kr | 2000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6104 kr - 1,7784 kr | 941 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,852 kr - 2,0451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,852 kr - 2,0451 kr | 10170 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,6104 kr - 1,7784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9971 kr - 2,219 kr | 1500 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,852 kr - 2,0451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,5063 kr - 1,6737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,2703 kr - 2,6082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,6611 kr - 1,8456 kr | 3000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,9711 kr - 2,1901 kr | 8000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6053 kr - 1,7837 kr | 2000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3601 kr - 1,5113 kr | 2000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,86 kr - 2,1374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,5748 kr - 1,7498 kr | 7000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,9742 kr - 2,268 kr | 998 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,9533 kr - 2,1703 kr | 20790 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1.126 in
28.6 mm