Meny Sök

Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Typ 11 LCBSM. Förse din tillämpning med den nödvändiga säkerheten med det här låsande kretskortsstödet, verktyg behövs inte. Basen med vingar ger extra stabilitet. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-01, klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10013526

Tillverkarens artikelnummer:

LCBSM-10-01

500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,219 kr
5000 + 1,9971 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 219,00 kr

1000 x 2,219 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med låsande bajonett
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 4.4 mm
Håldiameter A 3.18 mm
Håldiameter B 3.18 mm
Låshuvudshöjd B 4.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 - 1.57 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.79 - 1.98 mm
Längd på distans 15.9 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss