Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
31.7 mm
2,2141 kr - 2,458 kr 24000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.6 mm
15.9 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
22.2 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
28.6 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 1000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
1,852 kr - 2,0451 kr 7000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 3000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 9046 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 8230 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 4985 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,852 kr - 2,0451 kr 23000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 2781 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
19.1 mm
1,852 kr - 2,0451 kr 2028 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 8050 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
19.1 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
25.4 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 4000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
22.2 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 7999 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
28.6 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 4000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011706

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10011478

Prisintervall
2,458 kr - 2,2141 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012963

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012994

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10013038

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10012734

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012772

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012819

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
9046 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012796

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
8230 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012833

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
4985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10012871

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012901

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
2781 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012949

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10013007

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
2028 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10013045

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012932

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
8050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10487648

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012956

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012987

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
7999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10013076

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm