Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).
Serienummer: SR2719 ,SR2727
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9742 kr - 2,268 kr | 4990 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 1,9711 kr - 2,1901 kr | 2000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,3893 kr - 1,5436 kr | 13662 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,5909 kr - 1,7677 kr | 4000 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3608 kr - 1,5121 kr | 15000 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,3867 kr - 1,5424 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3867 kr - 1,5424 kr | 8894 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1,2058 kr - 1,3411 kr | 10004 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2058 kr - 1,3411 kr | 4176 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,893 kr - 2,1034 kr | 1020 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,7834 kr - 1,9815 kr | 5129 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,852 kr - 2,0451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6744 kr - 2,9716 kr | 4506 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2058 kr - 1,3411 kr | 3000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 1,2058 kr - 1,3411 kr | 4098 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,6223 kr - 1,8025 kr | 11000 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8482 kr - 2,0535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,2781 kr - 2,5313 kr | 13998 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,6244 kr - 1,805 kr | 17000 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,6824 kr - 1,8693 kr | 8000 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.311 in
7.9 mm