Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10119792
100037800002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,6688 kr |
| 500 - 999 | 2,6037 kr |
| 1000 + | 2,0119 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med låsande bajonett |
| Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Håldiameter B | 4.7 mm |
| Håldiameter B | 0.185 in |
| Låshuvudshöjd B | 0.315 in |
| Låshuvudshöjd B | 8.0 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.0 - 1.8 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.039 - 0.071 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.4 - 2.0 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.016 - 0.079 in |
| Längd på distans | 27.0 mm |
| Längd på distans | 1.063 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |