Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,2058 kr - 1,3411 kr 91800 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
1,0829 kr - 1,4655 kr 2888 I lager
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1,2878 kr - 1,7355 kr 4000 I lager
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.7 mm
1,0418 kr - 1,4012 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
1,2112 kr - 1,6326 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,2791 kr - 1,7355 kr 4828 I lager
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
2,3393 kr - 2,5992 kr 13000 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
1,6421 kr - 1,8246 kr 10400 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
1,2966 kr - 1,4407 kr 4623 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
2,2703 kr - 2,6082 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
2,2703 kr - 2,6082 kr 15131 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,2703 kr - 2,6082 kr 8000 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,2703 kr - 2,6082 kr 2998 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
2,2703 kr - 2,6082 kr 4974 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
2,2703 kr - 2,6082 kr 485 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,069 kr - 2,2989 kr 2445 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
2,1961 kr - 2,4401 kr 1982 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
1,5444 kr - 1,7159 kr 118225 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
2,0817 kr - 2,313 kr 9026 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
1,7881 kr - 1,9868 kr 34467 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012390

Prisintervall
1,3411 kr - 1,2058 kr

Lagernivåer
91800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Dubbellåsande kretskortsstöd 4.8 mm PA UL94 V-2

10151228

Prisintervall
1,4655 kr - 1,0829 kr

Lagernivåer
2888 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Dubbellåsande kretskortsstöd 11.7 mm PA UL94 V-2

10151266

Prisintervall
1,7355 kr - 1,2878 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Dubbellåsande kretskortsstöd 3.2 mm PA UL94 V-2

10151211

Prisintervall
1,4012 kr - 1,0418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Dubbellåsande kretskortsstöd 7.9 mm PA UL94 V-2

10151242

Prisintervall
1,6326 kr - 1,2112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Dubbellåsande kretskortsstöd 9.5 mm PA UL94 V-2

10151259

Prisintervall
1,7355 kr - 1,2791 kr

Lagernivåer
4828 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10014028

Prisintervall
2,5992 kr - 2,3393 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10014066

Prisintervall
1,8246 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
10400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10014103

Prisintervall
1,4407 kr - 1,2966 kr

Lagernivåer
4623 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018170

Prisintervall
2,6082 kr - 2,2703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018217

Prisintervall
2,6082 kr - 2,2703 kr

Lagernivåer
15131 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018255

Prisintervall
2,6082 kr - 2,2703 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 31.8 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018156

Prisintervall
2,6082 kr - 2,2703 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 38.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018194

Prisintervall
2,6082 kr - 2,2703 kr

Lagernivåer
4974 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018231

Prisintervall
2,6082 kr - 2,2703 kr

Lagernivåer
485 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018248

Prisintervall
2,2989 kr - 2,069 kr

Lagernivåer
2445 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018200

Prisintervall
2,4401 kr - 2,1961 kr

Lagernivåer
1982 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10013977

Prisintervall
1,7159 kr - 1,5444 kr

Lagernivåer
118225 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10014011

Prisintervall
2,313 kr - 2,0817 kr

Lagernivåer
9026 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10014059

Prisintervall
1,9868 kr - 1,7881 kr

Lagernivåer
34467 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm