Meny Sök

Dubbellåsande kretskortsstöd 4.8 mm PA UL94 V-2

Essentra artikelnummer:

10151228

Tillverkarens artikelnummer:

CBLS410A

2888 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,4655 kr
10000 + 1,0829 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 465,50 kr

1000 x 1,4655 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande droppformat fäste
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 2.5 mm
Håldiameter B 3.0 mm
Låshuvudshöjd B 3.2 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 4.8 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss