10151242
CBLS420A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1,6326 kr |
| 10000 + | 1,2112 kr |
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande droppformat fäste |
| Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
| Håldiameter A | 2.5 mm |
| Håldiameter A | 0.098 in |
| Håldiameter B | 0.118 in |
| Håldiameter B | 3.0 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.126 in |
| Låshuvudshöjd B | 3.2 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.079 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.8 - 2.0 mm |
| Längd på distans | 7.9 mm |
| Längd på distans | 0.311 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta