Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10018255
MSPM-5-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,6082 kr |
| 5000 - 9999 | 2,4018 kr |
| 10000 + | 2,2703 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs icke-låsande med två spetsar |
| Fäste med hål typ B | Fästs låsande med två spetsar |
| Kroppens diameter | 0.181 in |
| Kroppens diameter | 4.6 mm |
| Håldiameter A | 0.126 in |
| Håldiameter A | 3.2 mm |
| Håldiameter B | 3.2 mm |
| Håldiameter B | 0.126 in |
| Låshuvudshöjd B | 3.6 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.142 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.6 mm |
| Längd på distans | 0.311 in |
| Längd på distans | 7.9 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |