Meny Sök

Snäpplåsstöd 28.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Dubbellåsande kretskortsstöd som enkelt kan klämmas in i hål. Kan användas för att hålla ihop två kretskort eller ett kort till ett chassi. Materialet är UL94-V2-certifierat.
Essentra artikelnummer:

10119808

Tillverkarens artikelnummer:

100038000002

16819 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,7428 kr
500 - 999 2,6628 kr
1000 + 2,0415 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

374,28 kr

100 x 3,7428 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med låsande bajonett
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.7 mm
Låshuvudshöjd B 8.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.0 - 1.8 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.4 - 2.0 mm
Längd på distans 28.6 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss