Meny Sök

Snap Lock Support 28.6 mm PA UL94 V-2 Natural

Type 1 LCBS. This flexible double locking support has a flat body that allows for a degree of bending to be forced on it and allowing access to components underneath. Manufactured from natural Nylon 6/6, RMS-01 that is rated UL94 V-2.
Artikelnummer:

LCBS-18-01

1678 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6763 kr
5000 - 9999 1,5994 kr
10000 + 1,5179 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 676,30 kr

1000 x 1,6763 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Colour Natural
Hole A Fix Type Locking Bayonet Fix
Hole B Fix Type Locking Arrowhead Fix
Body Diameter 7.1 mm
Hole Diameter A 4.0 mm
Hole Diameter B 4.8 mm
Locking Head Height B 5.6 mm
Spacer Length 28.6 mm
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss