Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,5635 kr - 1,7266 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
12.7 mm
2,2711 kr - 2,5235 kr 14000 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
1,5943 kr - 1,7714 kr 11000 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
2,2118 kr - 2,4576 kr 13998 I lager
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
15.9 mm
1,2589 kr - 1,3987 kr 5623 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
1,6334 kr - 1,8149 kr 12000 I lager
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
7.9 mm
2,1386 kr - 2,3763 kr Fråga angående leveranstidhär
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
14.3 mm
1,5771 kr - 1,7524 kr 17000 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
1,9146 kr - 1,9931 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
1,4733 kr - 1,6371 kr 5851 I lager
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
4.8 mm
1,7314 kr - 1,9238 kr 7129 I lager
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
11.1 mm
2,3267 kr - 2,3267 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
19.1 mm
1,8472 kr - 2,0524 kr 4000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.5 mm
2,0395 kr - 2,3267 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
31.8 mm
2,2042 kr - 2,5322 kr 13990 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,0306 kr - 2,2562 kr Fråga angående leveranstidhär
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
2,0087 kr - 2,2319 kr 1445 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
1,3489 kr - 1,4987 kr 13662 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
1,4291 kr - 1,5879 kr 11000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
1,8964 kr - 2,1071 kr 28790 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
28.6 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012611

Prisintervall
1,7266 kr - 1,5635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10014028

Prisintervall
2,5235 kr - 2,2711 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10014066

Prisintervall
1,7714 kr - 1,5943 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10013618

Prisintervall
2,4576 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
13998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.37 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10014103

Prisintervall
1,3987 kr - 1,2589 kr

Lagernivåer
5623 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10013656

Prisintervall
1,8149 kr - 1,6334 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.37 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10013694

Prisintervall
2,3763 kr - 2,1386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.37 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10014141

Prisintervall
1,7524 kr - 1,5771 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10487587

Prisintervall
1,9931 kr - 1,9146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10013632

Prisintervall
1,6371 kr - 1,4733 kr

Lagernivåer
5851 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.37 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10013670

Prisintervall
1,9238 kr - 1,7314 kr

Lagernivåer
7129 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.37 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10009062

Prisintervall
2,3267 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10009116

Prisintervall
2,0524 kr - 1,8472 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10009093

Prisintervall
2,3267 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018255

Prisintervall
2,5322 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
13990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018262

Prisintervall
2,2562 kr - 2,0306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018248

Prisintervall
2,2319 kr - 2,0087 kr

Lagernivåer
1445 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001219

Prisintervall
1,4987 kr - 1,3489 kr

Lagernivåer
13662 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001233

Prisintervall
1,5879 kr - 1,4291 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018125

Prisintervall
2,1071 kr - 1,8964 kr

Lagernivåer
28790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm