Meny Sök

Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Typ 6 LCBS-6. Förse din tillämpning med den nödvändiga säkerheten med det här låsande kretskortsstödet, verktyg behövs inte. Basen med vingar ger extra stabilitet. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-01, klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10012611

Tillverkarens artikelnummer:

LCBS-6-8-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7784 kr
5000 - 9999 1,6968 kr
10000 + 1,6104 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 778,40 kr

1000 x 1,7784 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med låsande bajonett
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.8 mm
Låshuvudshöjd B 5.9 mm
Paneltjocklek, A-intervall 3.2 mm
Paneltjocklek, B-intervall 2.0 - 3.2 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss