Meny Sök

Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

Typ 4 CBS. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-19. Detta massiva kretskortsstöd med lås ger den säkerhet som din tillämpning behöver. Kan monteras utan verktyg. Basen med vingar ger extra stabilitet. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10001233

Tillverkarens artikelnummer:

CBS-8-19

16000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6355 kr
5000 + 1,472 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 635,50 kr

1000 x 1,6355 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Icke-låsande bajonettfäste
Fäste med hål typ B Fästs låsande med två spetsar
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.75 mm
Låshuvudshöjd B 2.5 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.57 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.79 - 1.98 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss