Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9175 kr - 5,9175 kr | 95 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,7796 kr - 0,7796 kr | 8674 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3802 kr - 0,3802 kr | 20996 I lager |
0.055 in
1.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,6707 kr - 0,7452 kr | 35445 I lager |
|
Grön
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,5266 kr - 0,5266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,4512 kr - 0,4512 kr | 24000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,6988 kr - 0,7764 kr | 125821 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 1750 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
|||
| 3,2102 kr - 3,3581 kr | 6996 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 750 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|||
| 2,3749 kr - 2,3749 kr | 34915 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3