Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3136 kr - 0,3136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 2,293 kr - 2,293 kr | 2479 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,5799 kr - 0,5799 kr | 7206 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 1,1065 kr - 1,1065 kr | 11843 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 7,0946 kr - 7,3939 kr | 7564 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 1,9823 kr - 2,2042 kr | 6961 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,5266 kr - 0,5266 kr | 25000 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 1,3447 kr - 1,3447 kr | 3489 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,389 kr - 0,389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,3802 kr - 0,3802 kr | 20996 I lager |
0.055 in
1.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 9577 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 7,1474 kr - 7,4467 kr | 32248 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 1,9823 kr - 1,9823 kr | 5491 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,5651 kr - 0,5651 kr | 21828 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 5,9175 kr - 5,9175 kr | 95 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,6287 kr - 0,6287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,7796 kr - 0,7796 kr | 40674 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,6988 kr - 0,7764 kr | 125821 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,4512 kr - 0,4512 kr | 24000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,6437 kr - 0,7152 kr | 361752 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta