Meny Sök

Dragplugg för maskering 10.5 mm 18.3 mm Svart EPDM

Essentra artikelnummer:

10350744

Tillverkarens artikelnummer:

1475761

1750 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 4.0 mm
h1 18.3 mm
D 10.5 mm
Typ 3
Material EPDM
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss