Meny Sök

Dragplugg för maskering 6.53 mm 25.40 mm Svart EPDM

Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Essentra artikelnummer:

10605554

Tillverkarens artikelnummer:

10605554

34915 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 2,3749 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 187,45 kr

500 x 2,3749 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 3.3 mm
h1 25.4 mm
D 6.5 mm
Typ 3
Material EPDM
Färg Svart
Commodity Code 3923509000

Produkten 10605554 ersätter:

Dragplugg för maskering (ID) Svart EPDM
Essentra artikelnummer: 10377758
Tillverkarens artikelnummer: 461644

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss