Meny Sök

Dragplugg för maskering 3.2 mm 15.9 mm Svart EPDM

Denna välvda blindplugg av svart nylon är värmestabiliserad enligt UL94 -V2 för att passa paneltjocklek 6,4 mm. Trycks lätt in i hål i panelen för att dölja och skydda mot vassa kanter. Profilen har lufthål som bidrar till ventilation.
Essentra artikelnummer:

10377673

Tillverkarens artikelnummer:

461632

24000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,4512 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

451,20 kr

1000 x 0,4512 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 1.6 mm
h1 15.9 mm
D 3.2 mm
Typ 3
Material EPDM
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss