Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..
Serienummer: SR5587, SR5586
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsfärg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,503 kr - 34,3043 kr | 2076 I lager |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 33,5482 kr - 33,5482 kr | 3091 I lager |
M6
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 46,3366 kr - 51,4851 kr | 1500 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 65,595 kr - 72,8833 kr | 493 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 54,3186 kr - 60,354 kr | 508 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 87,3539 kr - 97,0599 kr | 1282 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 54,3186 kr - 60,354 kr | 1072 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 46,3366 kr - 51,4851 kr | 150 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 83,7972 kr - 416,4528 kr | 2285 I lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 108,6387 kr - 539,8246 kr | 105 I lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 79,7674 kr - 189,3079 kr | 882 I lager |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16798 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 14,8512 kr - 14,8512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 31,7419 kr - 118,7588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,9896 kr - 0,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0111 kr - 1,0111 kr | 12600 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,0111 kr - 1,0111 kr | 8782 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,9896 kr - 0,9896 kr | 6548 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0111 kr - 1,0111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta