Meny Sök

Distans med snäppfäste

I lager

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklek Längd på distans Köp
1,311 kr - 1,4567 kr 3242 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 3000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,4523 kr - 1,6136 kr 8071 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,8672 kr - 3,2791 kr 7010 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 95117 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 16000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 9057 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,8672 kr - 3,2791 kr 10000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 2587 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 1998 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,6225 kr - 1,8028 kr 33590 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,3518 kr - 2,613 kr 230900 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,5011 kr - 2,7791 kr 34300 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,0826 kr - 3,8492 kr 2353 I lager
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
2,6284 kr - 2,6284 kr 12499 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr 26 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 7653 I lager
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
2,0251 kr - 3,7199 kr 5684 I lager
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
  • av 3
Kretskortsstöd 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022467

Prisintervall
1,4567 kr - 1,311 kr

Lagernivåer
3242 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022498

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022528

Prisintervall
1,6136 kr - 1,4523 kr

Lagernivåer
8071 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022511

Prisintervall
3,2791 kr - 2,8672 kr

Lagernivåer
7010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022559

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
95117 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022597

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022634

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
9057 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022474

Prisintervall
3,2791 kr - 2,8672 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022535

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
2587 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022573

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022610

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022580

Prisintervall
1,8028 kr - 1,6225 kr

Lagernivåer
33590 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022566

Prisintervall
2,613 kr - 2,3518 kr

Lagernivåer
230900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022542

Prisintervall
2,7791 kr - 2,5011 kr

Lagernivåer
34300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184783

Prisintervall
3,8492 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
2353 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Kretskortsstöd 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381533

Prisintervall
2,6284 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
12499 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184523

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184561

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184608

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
7653 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.75 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184646

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
5684 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.1 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm