Meny Sök

Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10022610

Tillverkarens artikelnummer:

PST-7-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,7385 kr
5000 + 3,4534 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 738,50 kr

1000 x 3,7385 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Håldiameter 2.5 mm
Höjd, låshuvud 2.0 mm
Typ av fäste Locking Teardrop Fix
Flänsdiameter 4.4 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Längd på distans 11.1 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Standard RoHs
Standard UL
Standard RMS
Standard REACH
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss