Meny Sök

Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10022597

Tillverkarens artikelnummer:

PST-6-19

16000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,7385 kr
5000 + 3,4534 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 738,50 kr

1000 x 3,7385 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Håldiameter 2.5 mm
Höjd, låshuvud 2.0 mm
Typ av fäste Locking Teardrop Fix
Flänsdiameter 4.4 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Längd på distans 9.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Standard REACH
Standard RMS
Standard RoHs
Standard UL
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss