De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.
Serienummer: SR6431
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Höjd, låshuvud | Håldiameter | Paneltjocklek | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8384 kr - 3,404 kr | 8091 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,9389 kr - 3,562 kr | 5973 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 2,0539 kr - 3,7918 kr | 12638 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7476 kr - 1,9418 kr | 12000 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,0251 kr - 3,7199 kr | 9569 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 1,7809 kr - 3,2891 kr | 10000 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,8087 kr - 2,0097 kr | 37219 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,8097 kr - 3,3465 kr | 26 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0251 kr - 3,7199 kr | 2621 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,5368 kr - 1,5368 kr | 10300 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,8528 kr - 3,4327 kr | 654 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 1,9677 kr - 3,6481 kr | 7684 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,0251 kr - 3,7199 kr | 6684 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8097 kr - 3,3465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 1,8097 kr - 3,3465 kr | 1500 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9389 kr - 3,562 kr | 7753 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.069 in
1.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,8097 kr - 3,3465 kr | 17316 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,0826 kr - 3,8492 kr | 2353 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,6284 kr - 2,6284 kr | 12499 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8384 kr - 3,404 kr | 8200 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta