Meny Sök

Buntband av standardtyp

I lager

Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.

Serienummer: SR1785

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
180 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
0,4079 kr - 0,4079 kr 655300 I lager
55.0 mm
203.0 mm
Naturfärgad
18.0 kg
3,763 kr - 3,763 kr 2024 I lager
80.0 mm
280.0 mm
Svart
114.0 kg
Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
98.0 mm
Naturfärgad
8.0 kg
4,4891 kr - 5,2222 kr 1097 I lager
78.0 mm
290.0 mm
Svart
50.0 kg
0,6649 kr - 0,7238 kr 34198 I lager
74.0 mm
250.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
0,8488 kr - 0,9206 kr 9305 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,6948 kr - 1,8384 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
500.0 mm
Naturfärgad
55.0 kg
0,2304 kr - 0,2304 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
135.0 mm
Svart
8.0 kg
5,0701 kr - 5,8879 kr 4598 I lager
102.0 mm
360.0 mm
Svart
50.0 kg
0,1997 kr - 0,1997 kr 64037 I lager
20.0 mm
100.0 mm
Naturfärgad
0,3992 kr - 0,4323 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
190.0 mm
Svart
22.0 kg
0,3919 kr - 0,7684 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
300.0 mm
Svart
22.0 kg
1,317 kr - 1,317 kr 2809 I lager
125.0 mm
432.0 mm
Svart
22.0 kg
0,1997 kr - 0,1997 kr 254000 I lager
20.0 mm
100.0 mm
Svart
0,3992 kr - 0,4323 kr 60094 I lager
52.0 mm
190.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
0,4886 kr - 0,7684 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
300.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,317 kr - 1,317 kr 2462 I lager
125.0 mm
432.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
3,7321 kr - 4,3937 kr 2616 I lager
53.0 mm
200.0 mm
Naturfärgad
50.0 kg
Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
140.0 mm
Naturfärgad
13.0 kg
0,4931 kr - 0,4931 kr 161990 I lager
25.0 mm
100.0 mm
Naturfärgad
  • av 9
Buntband 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10244517

Prisintervall
0,4079 kr - 0,4079 kr

Lagernivåer
655300 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    55.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Svart

10251577

Prisintervall
3,763 kr - 3,763 kr

Lagernivåer
2024 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    280.0 mm
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    114.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Naturfärgad

10560389


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    98.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    21.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
Buntband 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Svart

10278710

Prisintervall
5,2222 kr - 4,4891 kr

Lagernivåer
1097 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    290.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    78.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    50.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10244678

Prisintervall
0,7238 kr - 0,6649 kr

Lagernivåer
34198 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    74.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10244715

Prisintervall
0,9206 kr - 0,8488 kr

Lagernivåer
9305 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10244807

Prisintervall
1,8384 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    500.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    150.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    55.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Svart

10447659

Prisintervall
0,2304 kr - 0,2304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    135.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    32.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
Buntband 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Svart

10278727

Prisintervall
5,8879 kr - 5,0701 kr

Lagernivåer
4598 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    360.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    50.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10331286

Prisintervall
0,1997 kr - 0,1997 kr

Lagernivåer
64037 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    20.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Svart

10245019

Prisintervall
0,4323 kr - 0,3992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    190.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    52.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Svart

10245101

Prisintervall
0,7684 kr - 0,3919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Svart

10245194

Prisintervall
1,317 kr - 1,317 kr

Lagernivåer
2809 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    432.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Svart

10331293

Prisintervall
0,1997 kr - 0,1997 kr

Lagernivåer
254000 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    20.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10244654

Prisintervall
0,4323 kr - 0,3992 kr

Lagernivåer
60094 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    190.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    52.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10244692

Prisintervall
0,7684 kr - 0,4886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10244784

Prisintervall
1,317 kr - 1,317 kr

Lagernivåer
2462 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    432.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturfärgad

10278680

Prisintervall
4,3937 kr - 3,7321 kr

Lagernivåer
2616 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    200.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    53.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    50.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10447154


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    140.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10395936

Prisintervall
0,4931 kr - 0,4931 kr

Lagernivåer
161990 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6