Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2299 kr - 8,2299 kr | 33111 I lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,2299 kr - 8,2299 kr | 17409 I lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 32,2733 kr - 32,2733 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 5753 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 14,0899 kr - 15,3251 kr | 463 I lager |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,0754 kr - 6,0754 kr | 56267 I lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4384 kr - 0,7727 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0958 kr - 1,0958 kr | 13780 I lager |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,7238 kr - 0,7238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,623 kr - 3,151 kr | 4353 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,6649 kr - 0,7238 kr | 3100 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8488 kr - 0,9206 kr | 300 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2183 kr - 0,2183 kr | 49481 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8129 kr - 0,8129 kr | 37 I lager |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,6804 kr - 1,6804 kr | 14598 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,7321 kr - 4,3937 kr | 8160 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 4,4891 kr - 5,2222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturfärgad
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | 36290 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,9751 kr - 3,5652 kr | 4000 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg