Meny Sök

Buntband 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Svart

Detta standardbuntband passar för allmänna användningsområden där föremål behöver buntas samman snabbt och lätt. Antändlighet: UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10245019

Tillverkarens artikelnummer:

460226

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 0,4323 kr
1000 + 0,3992 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

43,23 kr

100 x 0,4323 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 190.0 mm
Total bredd 4.8 mm
Maximal diameter, kabelbunt 52.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 22.0 kg
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss