10278680
495195
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 199 | 4,3937 kr |
| 200 - 499 | 3,9082 kr |
| 500 - 999 | 3,8202 kr |
| 1000 + | 3,7321 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totallängd | 200.0 mm |
|---|---|
| Totallängd | 7.874 in |
| Total bredd | 4.8 mm |
| Total bredd | 0.189 in |
| Maximal diameter, kabelbunt | 53.0 mm |
| Maximal diameter, kabelbunt | 2.087 in |
| Öglans minsta draghållfasthet | 50.0 kg |
| Öglans minsta draghållfasthet | 50.0 kg |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta