Meny Sök

Buntband 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Svart

Detta buntband är tillverkat av svart nylon 6/6 med tänder av rostfritt stål. ‌Den rostfria, icke-magnetiska ståltanden hakar fast stadigt inuti buntbandets stomme för säker låsning. Brandklass UL94 V2 och kan arbeta vid temperaturer på -40 °C till +85 °C (kontinuerligt).
Essentra artikelnummer:

10278727

Tillverkarens artikelnummer:

495200

4598 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 199 5,8879 kr
200 - 499 5,2461 kr
500 - 999 5,1581 kr
1000 + 5,0701 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

588,79 kr

100 x 5,8879 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 360.0 mm
Total bredd 4.8 mm
Maximal diameter, kabelbunt 102.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 50.0 kg
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss